Julkaise tuotteesi
URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
Tekniset tiedot
  • URSACOUSTIC N (λ37) is a naked mineral wool slab suitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 40[mm]; thermal resistance R=1.20 [m2K/W] -thickness 45[mm]; thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.60 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.00 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.70[m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.20 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.05 [m2K/W] -thickness 150[mm];
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBE_MAT_GLW_TER_Ursacoustic_N_37_100_1
  • TuoteperheURSA TERRA
  • TuoteryhmäInsulation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-10-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)100
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMineraalivilla
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)1.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11 17
  • OmniClass-nimikeFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Alueellinen saatavuus

Eurooppa