Julkaise tuotteesi
URSA Mineral wool TERRA  WALLTEC  BE

URSA Mineral wool TERRA WALLTEC BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
Tekniset tiedot
  • URSA WALLTEC 32 (λ32) is a mineral wool slab with a TERRA colored facing on one sidesuitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 40 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=0.60 [m2K/W] -thickness 20[mm];thermal resistance R=0.90 [m2K/W] -thickness 30[mm];thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 65[mm];thermal resistance R=1.85 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.50[m2K/W] -thickness 80[mm];
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBE_MAT_GLW_TER_Walltec_32_40_1
  • TuoteperheURSA TERRA
  • TuoteryhmäInsulation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-10-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)20
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMineraalivilla
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)1.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11 17
  • OmniClass-nimikeFiberglass Slab and Board Thermal Insulation