Julkaise tuotteesi
URSA XPS HR L BE

URSA XPS HR L BE

URSA XPS is an ideal product for technically challenging applications because it offers top performance with regard to thermal insulation, maintaining this characteristic under extreme conditions of compression, humidity and temperature.
Tekniset tiedot
  • Extruded polystyrene boards of 300 kPa of compression strength, shiplap edged, and thermal conductivity of 0,029 W/mK Suggested application: inverted roof (parking roofs) & floors. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.250 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 50[mm];thermal resistance R=2.05 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.75 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=3.45 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=3.45[m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.15[m2K/W] -thickness 120[mm];
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBE_MAT_XPS_HR_300_29_L_100_1
  • TuoteperheURSA XPS
  • TuoteryhmäInsulation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-10-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 -kuvausExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass-nimikeExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation