Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

DE URSA Pure Floc KD cavity insulation 160 mm

Yksilöity viite: DE_MAT_GLW_PUO_PF_KD_34_160_1
Brändi: URSA
Tuoteperhe: URSA PURE ONE
Tuoteryhmä: Insulation
Leveys (mm): 1000
Korkeus (mm): 1000
Syvyys (mm): 160
Julkaisupäivä: 2019-01-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
The URSA blow-in insulation combines the excellent technical properties of mineral wool with a fast and flexible processing. This provides a easy, safe and durable insulation solution. URSA blow-in insulation Pure Floc and Pure Floc KD stands for excellent thermal, sound and fire protection in one. Of course, with just two products, almost all application areas in new and old buildings can be insulated in a non-combustible way. URSA blow-in insulation can be processed quickly and safely with all common blowing-in machines.

URSA Pure Floc KD is additionally water-repellent and is used as core insulation to completely fill the cavity of double-shell masonry for external walls, e.g. cavity wall insulation (bulk density: 30-40 kg / m³). The product is very good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, absolutely settlement-safe and is material-saving and joint-free. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission".
Dimensions: 16.6 kg per bag


Materiaali pääasiassa: Mineral wool
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 8.67

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Eristys
UNSPSC-nimi: Insulation
UNSPSC-koodi: 3014
Uniclass 1.4 Koodi: L6815
Uniclass 1.4 Kuvaus: Thermal insulation
Uniclass 2.0 Koodi: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Kuvaus: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Kuvaus: Mineral wool insulation
NBS Reference Koodi: 45-06-50
NBS Reference Kuvaus: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
KaikkiLuokat Numero: 23-13 25 19
KaikkiLuokat Otsikko: Thermal Insulation 
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nimi Arvo
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Installation Blow-in insulation
Material URSA Mineral Wool
Sheathing None
Size Thickness 160 mm
Thermal Insulance Lambda (design) = 0,034 W/(mK) / Lambda (calc.) = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance Rd=4,7 m²K/W
Thickness 160 mm
Vapour Permeability MU1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour White
Material URSA Mineral Wool
Size Thickness 160 mm

System Family Properties

MaterialProperties

Nimi Arvo
M Fire Rating Euroclass A1
Permeability 1
R Value 4.7
Specific Heat 1030
λ-value 0.035

SystemFamilyProperties

Nimi Arvo
M Fire Rating Euroclass A1
R Value 4.7
Thickness 160 mm
λ-value 0.035

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty