Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

DE Pureone TWP 37 80 mm

Yksilöity viite: DE_MAT_GLW_PUO_TWP_37_80_1
Brändi: URSA
Tuoteperhe: URSA PURE ONE
Tuoteryhmä: Insulation
Leveys (mm): 1000
Korkeus (mm): 1000
Syvyys (mm): 80
Julkaisupäivä: 2019-01-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
URSA PUREONE is the unique mineral wool insulation that combines naturalness and high performance in one product for healthy living comfort. Through the use of natural materials and the combination with the technical properties of thermal and sound insulation, the innovative, non-combustible insulation material ensures living comfort in every season. In addition, URSA PUREONE contributes to fire protection and thus to a high degree of safety in one's own four walls. Ideal for use in the building.

URSA PUREONE Trennwandplatte is used in room partition walls in dry wall construction (WTR) as well as in ceilings (DI) and in timber frame construction (WH). It is ideal for constructions with sound and fire protection requirements, e.g. F30 / F90. The product is good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, stable, formaldehyde-free. Certified with RAL quality mark and certified by Keymark and eurofins Indoor Air Comfort GOLD.
Dimensions: 1.250x625mm


Materiaali pääasiassa: Mineral wool
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 1.28

BIMobject-luokka: Building Materials - Insulation
IFC-luokitus: Material
UNSPSC-nimi: Insulation
UNSPSC-koodi: 3014
Uniclass 1.4 Koodi: L66183
Uniclass 1.4 Kuvaus: Insulating board
Uniclass 2.0 Koodi: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Kuvaus: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Kuvaus: Mineral wool insulation
NBS Reference Koodi: 45-06-50
NBS Reference Kuvaus: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
KaikkiLuokat Numero: 23-13 25 19 13 11
KaikkiLuokat Otsikko: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nimi Arvo
Application Insulation
Color Light Brown
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Sheathing Without coating
Size thickness 100 mm; length 1,25 m; width 0,625 m
Thermal Insulance Lambda (design) = 0,037 W/(mK) / Lambda (calc.) = 0,038 W/(mK)
Thermal Resistance 2,6315
Thickness 100
Type Panel
Vapor Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

System Family Properties

MaterialProperties

Nimi Arvo
Fire rating Euroclass A1
Permeability 1
R-value 2.6315
Specific heat 1030
λ-value 0.038

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty