Julkaise tuotteesi
URSA Mineral wool AMBER 33 PL
URSA Mineral wool AMBER 33 PL

    URSA Mineral wool AMBER 33 PL

    Material for thermal, fireproof and acoustic insulation, mineral wool, with printed lines to ease the cut of the material. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers - the material is effectively wedged between rafters without tying depending on the spacing of the rafters.
    Tekniset tiedot
    • roll made by mineral glasswool URSA AMBER 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]: thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=3 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.50 [m2K/W] -thickness 150[mm], thermal resistance R=5.45 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=6.05 [m2K/W] -thickness 200[mm]
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePL_MAT_GLW_UGW_AMBER_33_100_1
    • TuoteperheURSA GLASSWOOL
    • TuoteryhmäInsulation
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2019-05-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraalivilla
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)2.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
    • IFC-luokitusMateriaali
    • UNSPSC-nimiInsulation
    • UNSPSC-koodi3014
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
    • OmniClass-numero23-13 25 19 11 17
    • OmniClass-nimikeFiberglass Slab and Board Thermal Insulation