Julkaise tuotteesi
URSA Mineral wool PLATINUM 32 PL

URSA Mineral wool PLATINUM 32 PL

Material for thermal, fireproof and acoustic insulation, mineral wool, with printed lines to ease the cut of the material. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers - the material is effectively wedged between rafters without tying depending on the spacing of the rafters.
Tekniset tiedot
  • roll made by mineral glasswool URSA PLATINUM 32 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=3.10 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.65 [m2K/W] -thickness 150[mm];
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePL_MAT_GLW_UGW_PLATINUM_32_100_1
  • TuoteperheURSA GLASSWOOL
  • TuoteryhmäInsulation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-05-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMineraalivilla
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11 17
  • OmniClass-nimikeFiberglass Slab and Board Thermal Insulation