Julkaise tuotteesi
URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

A board for acoustic and thermal insulation, made of mineral wool with the highest acoustic parameters. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers.
Tekniset tiedot
  • plate made by mineral glasswool URSA SILENTIO 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]; thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=3.00 [m2K/W] -thickness 100[mm];
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePL_MAT_GLW_UGW_SILENTIO_33_100_1
  • TuoteperheURSA GLASSWOOL
  • TuoteryhmäInsulation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-05-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMineraalivilla
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11 17
  • OmniClass-nimikeFiberglass Slab and Board Thermal Insulation