Julkaise tuotteesi
URSA Mineral wool VENTO 34 PL

URSA Mineral wool VENTO 34 PL

Thermal and acoustic insulation board, made of mineral wool, covered with one-sided reinforced black glass veil . The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, hydrophobized, made of elastic fibers.
Tekniset tiedot
  • plate made by mineral glasswool URSA VENTO 34 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,034[W/mK];thermal resistance R=1.45 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.75 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.35 [m2K/W] -thickness 80[mm]; thermal resistance R=2.90 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.50 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.10 [m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.40 [m2K/W] -thickness 150[mm];thermal resistance R=4.70 [m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.25 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=5.85 [m2K/W] -thickness 200[mm];
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePL_MAT_GLW_UGW_VENTO_34_100_1
  • TuoteperheURSA GLASSWOOL
  • TuoteryhmäInsulation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-05-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMineraalivilla
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)2.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11 17
  • OmniClass-nimikeFiberglass Slab and Board Thermal Insulation