Julkaise tuotteesi
URSA XPS F N-RG I ES
URSA XPS F N-RG I ES

    URSA XPS F N-RG I ES

    Extruded polystyrene URSA XPS is an excellent thermal insulator that offers the following
    advantages:
    • Its closed cellular structure means very low thermal conductivity and high thermal insulation levels.
    • URSA XPS has excellent mechanical properties, with a resistance to compression of 300 kPa.
    • Zero water absorption makes URSA XPS a superior choice for roof insulation – flat or pitched.
    Tekniset tiedot
    • URSA XPS N RG I extruded polystyrene panel according to EN 13164 standard, with a rough surface and straight lateral machining. URSA XPS can be used within a wide temperature range from -50ºC to +75ºC. The product is recommended for ETICS. Properties: Reaction to fire: E Thermal conductivity coefficient: 0.033 W/mK (Thickness≤ 60mm), 0.036 W/mK (Thickness ≥70 mm);
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitexps_rg
    • TuoteperheXPS
    • TuoteryhmäXPS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-10-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Syvyys (mm)1250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
    • IFC-luokitusMateriaali
    • UNSPSC-nimiInsulation
    • UNSPSC-koodi3014
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 -kuvausExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
    • OmniClass-numero23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClass-nimikeExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation