Julkaise tuotteesi
Square table height adjustable, 900x900 mm
Square table height adjustable, 900x900 mm
Square table height adjustable, 900x900 mm
Square table height adjustable, 900x900 mm
Square table height adjustable, 900x900 mm
Square table height adjustable, 900x900 mm
Square table height adjustable, 900x900 mm
Square table height adjustable, 900x900 mm

    Square table height adjustable, 900x900 mm

    4.7 / 5 tähteä4.7(7 arvostelua)

    Designed and created in 2015 in Switzerland

    Certifications : Greengard, Cradle to Cradle. Eligible for Leed projects

    Used worldwide for more than 50 years in many contract spaces (offices, museums, libraries, retail spaces, etc...)



    Tekniset tiedot
    • USM Kitos E table 900x900/700-1110 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : Ø 900, Ø1100, 750x750, 900x900 mms

      Can be combined with USM Haller furniture.

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powdercoated MDF (pure white RAL 9010), linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer).


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUSM_Kitos_table_square-table_001
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)31
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 19 11 11
    • OmniClass-nimikeMetal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS