Julkaise tuotteesi
8-Person Construction Trailer With Shower
VAC

8-Person Construction Trailer With Shower

8-Person Construction Trailer With Shower
Tekniset tiedot
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebase-vie-8D
  • TuoteperheBase vie autonome VAC
  • TuoteryhmäBase vie autonome avec douche
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3250
  • Leveys (mm)2180
  • Syvyys (mm)7650
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliEristys
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)2240
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiTE_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausService vehicles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 63 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUtility Vehicles
  • CSI UniFormat II -koodiG
  • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK