Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
vac/products/cd8e2412-6f36-41ab-82ea-1c8e18936538
Koti
Luokat
Rakentaminen
Työmaarakennus
Construction Toilet Hire S
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
VAC
Seuraa
Construction Toilet Hire S
4.0
(7 arvostelua)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
cabine-sanitaire-autonome-s
Tuoteperhe
Base vie autonome VAC
Tuoteryhmä
Cabine sanitaire autonome
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-09-17
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1990
Leveys (mm)
790
Syvyys (mm)
990
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Eristys
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Nettopaino (kg)
70
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Työmaarakennus
IFC-luokitus
Objekti
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Alimak
Scando 650 XL - Public Beta Test
4.5
(
6
)
Lataa
RPH
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
Lataa
Manlift Group
JLG 1200SJP
Lataa
Manlift Group
JLG 860SJ
Lataa
Manlift Group
Skyjack SJ9241RT
Lataa
Manlift Group
JLG 800AJ
Lataa