Julkaise tuotteesi
City 4D Construction Trailer
VAC

City 4D Construction Trailer

City 4D Construction Trailer
Tekniset tiedot
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecity-4D
  • TuoteperheBase vie autonome VAC
  • TuoteryhmäBase vie autonome avec douche
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2900
  • Leveys (mm)2060
  • Syvyys (mm)3700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliEristys
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1100
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiTE_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausService vehicles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 63 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUtility Vehicles
  • CSI UniFormat II -koodiG
  • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK