Julkaise tuotteesi
PUSH PLATES WC - P2
PUSH PLATES WC - P2
PUSH PLATES WC - P2
    Valsir

    PUSH PLATES WC - P2

    Valsir matches its cisterns with a series of push plates that offer a meticulous and clean style, manufactured in various finishes using ABS or metal. Valsir plates and controls meet the criteria of maximum functionality and take on an important role in terms of aesthetics expressed by the position of the WC in the bathroom.
    Tekniset tiedot
    • Push plates for in-wall flush cisterns made by ABS, dimensions 215x145mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePLATES_P2
    • TuoteperheIn-Wall Flush Cisterns
    • TuoteryhmäPush plates
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)215
    • Syvyys (mm)15
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33_68
    • Uniclass 2015 -kuvausPush plates
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste