Julkaise tuotteesi
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM

    Pre-assembled modular manifold for radiant heating in PA-M.

    Tekniset tiedot
    • Manifoldkit completely pre-mounted in PA-M composed of supply and return manifoldcreated by assembling single modules in PA-M equipped with special connectionsystem and G¾"x18 Euroconus connections.

      Themanifold is equipped with flow regulation on the supply and valves withthermostat option on return, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on the supply with possibility of removal forcleaning without emptying the circuits and aperture blockage at desired flowvalue.

      Themanifold is equipped with 1"¼ tailpieces with thermometer and compact airvent and discharge groups.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUFH_Manifold_PAM
    • TuoteperheUnderfloor Heating System
    • TuoteryhmäPAM
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliMineraali
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • UNSPSC-nimiHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC-koodi401018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_92
    • Uniclass 2015 -kuvausUnderfloor heating and cooling manifolds
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiant-Heating Hydronic Piping
    • OmniClass-numero23-39 21 13 21
    • OmniClass-nimikeManifolds
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures