Julkaise tuotteesi
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL

    4.1 / 5 tähteä4.1(10 arvostelua)

    Pre-assembled manifold for radiant panel systems complete with mixing valves and valves with moto capacity.

    Tekniset tiedot
    • Completelypre-mounted manifold kit composed of G1" supply and return manifold inINOX AISI 304 steel with Euroconus G¾"x18 connections equipped with flowregulation on the supply manifold and valves with thermostat option on thereturn manifold, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on supply with possibility of removing them forcleaning without draining the circuits.

      Themanifold is equipped with G1”¼ tailpieces and compact air vents withthermometer.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUFH_Manifold_Stainless_Steel
    • TuoteperheUnderfloor Heating System
    • TuoteryhmäStainless Steel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEG000043
    • ETIM-nimiResidential heating
    • UNSPSC-nimiHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC-koodi401018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_92
    • Uniclass 2015 -kuvausUnderfloor heating and cooling manifolds
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiant-Heating Hydronic Piping
    • OmniClass-numero23-39 21 13 21
    • OmniClass-nimikeManifolds
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Samankaltaisia tuotteita