Julkaise tuotteesi
BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteURINAL_FRAMES
  • TuoteperheMOUNTING BATHROOM FRAMES
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1140
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)12
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusJäteterminaali
  • UNSPSC-nimiUrinals
  • UNSPSC-koodi30181506
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures