Julkaise tuotteesi
Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)

A-80 VITAQ VALVE

Quarter-turn angle ball valves for surface mounting where the

connection is made by threaded ends.

Tekniset tiedot
  • • VITAQ system, more life, less lime at higher temperatures.

    • Without reducing flow, it prolongs comfort at service points.

    • European Brass, DW (4MS) quality for use in drinking water

    installations.

    • The knurled inlet thread make it easy to apply the sealant.

    • 100% valves are tested for inner leakage.

    • Strong one-piece body construction for secure installations.

    • Double o-ring.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA-80
  • TuoteryhmäVALVULAS ARCO
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-09-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEG015610
  • ETIM-nimiValves/taps/controls