Julkaise tuotteesi
Ball valve PN40 M-F Thread Black Lever handle Red cover - Turia

Ball valve PN40 M-F Thread Black Lever handle Red cover - Turia

4.8 / 5 tähteä4.8(9 arvostelua)

TURIA series are manually operated metallic ball valves, by its design and raw materials are intended to be used in:

Drinking water networks.

Water supply connection.

Plumbing networks

Hot water networks.

Heating systems.

Compressed air networks.

Pneumatic applications.

In general all those applications where it is required a valve to stop the fluid supply, assuring the leak tightness in accordance to the working conditions.

Tekniset tiedot
  • Nominal pressure: 40 bar

    Test pressure: 60 bar

    Temperature range: -20ºC up to 140ºC, excluding frozen

    Fluid: Drinking water, hot water and compressed air

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteturia
  • TuoteryhmäVALVULAS ARCO
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-09-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEG015610
  • ETIM-nimiValves/taps/controls