Julkaise tuotteesi
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2

    Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2

    4.8 / 5 tähteä4.8(8 arvostelua)

    Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVanachai_SingleSwingDoor-with-Groove_MelamineLaminatedBoard-MAG2
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäSwing door panel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)35
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet

    Alueellinen saatavuus

    Aasia