Julkaise tuotteesi
Vanachai Single Swing Door Melamine Laminated Board MLM
Vanachai Single Swing Door Melamine Laminated Board MLM
Vanachai Single Swing Door Melamine Laminated Board MLM
Vanachai Single Swing Door Melamine Laminated Board MLM
Vanachai Single Swing Door Melamine Laminated Board MLM

    Vanachai Single Swing Door Melamine Laminated Board MLM

    Vanachai Single Swing Door Melamine Laminated Board MLM

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVanachai_SingleSwingDoor_MelamineLaminatedBoard_MLM
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäSwing door panel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)35
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Thaimaa
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä