Julkaise tuotteesi
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1

    Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1

    4.9 / 5 tähteä4.9(9 arvostelua)

    Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVanachai_SingleSwingDoorWithGroove_MelamineLaminatedBoard_MAG1
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäSwing door panel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)35
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet

    Alueellinen saatavuus

    Aasia