Julkaise tuotteesi
Vanachai Wood Flooring VV10603
Vanachai Wood Flooring VV10603
Vanachai Wood Flooring VV10603

    Vanachai Wood Flooring VV10603

    HDF floor plank covered with natural wood veneer in White Oak pattern

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVanachai_Wood_Flooring_VV10603
    • TuoteperheFloor Plank
    • TuoteryhmäHDF Wood Floor Covering Veneer
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1205
    • Leveys (mm)125
    • Syvyys (mm)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    • Nettopaino (kg)1.53
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Thaimaa
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä