Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
vedum/products/1ab5cd09-1245-436d-8849-84dfea320872
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Base cabinet with two shelves 300mm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Vedum Kök & Bad AB
Seuraa
Base cabinet with two shelves 300mm
Base cabinet with two shelves 300mm
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
100430 Base cabinet with two shelves 300mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Base-cabinet-with-two-shelves-300mm
Tuoteperhe
Vedum
Tuoteryhmä
Base Cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-01-04
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
720
Leveys (mm)
300
Syvyys (mm)
580
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.vedum.se/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/100430
Asennusohjeet
https://www.vedum.se/kok/montering-produktfakta
Esittelyvideo
https://www.vedum.se/mediabank/filmer
Tekninen kuvaus
https://www.vedum.se/foretag/produkter-kok
Tarjouksen tiedot
https://videomeeting.vedum.se
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lastulevy
Toissijainen materiaali
MDF-levy
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa