Julkaise tuotteesi
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish

    Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Tekniset tiedot
    • 67261080 67261018 67261019 67261020 672619299 67261220 672619099 67261629 A67261080 A67261018 A67261019 A67261020 A672619299 A67261220 A672619099 A67261629 Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-615-door-single-finish
    • TuoteperheVedum
    • TuoteryhmäBathroom cabinet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)606
    • Leveys (mm)615
    • Syvyys (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKaluste
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi