Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
vedum/products/16fede9c-4944-4f64-bad4-8bea1cf8046a
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Washbasin Free 515 Porcelain, single finish
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Vedum Kök & Bad AB
Seuraa
Washbasin Free 515 Porcelain, single finish
Washbasin Free 515 Porcelain
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
5480051 Washbasin Free 515 Porcelain
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Washbasin-free-515-porcelain-single-finish
Tuoteperhe
Vedum
Tuoteryhmä
Wash Basin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-01-16
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
30
Leveys (mm)
515
Syvyys (mm)
420
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://pdm.vedum.se/grupp/produkter-bad/badsortiment/free_2/tvattstall/tvattstall-free-515-porslin
Asennusohjeet
https://www.vedum.se/badrum/kataloger-och-produktguider
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Posliini
Toissijainen materiaali
Metalli
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Italia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Kaluste
OmniClass-numero
23-19 31 17 11
OmniClass-nimike
Bathroom Units
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Lataa
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Lataa