Julkaise tuotteesi
Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Tekniset tiedot
  • 101910 Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBase-cabinet-corner-with-two-pullout-shelves-Chili-1000mm
  • TuoteperheVedum
  • TuoteryhmäBase Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)580
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework