Julkaise tuotteesi
Base cabinet for oven with one drawer 600mm

Base cabinet for oven with one drawer 600mm

Base cabinet for oven with one drawer 600mm

Tekniset tiedot
  • 106360N Base cabinet for oven with one drawer 600mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBase-cabinet-for-oven-with-one-drawer-600mm
  • TuoteperheVedum
  • TuoteryhmäBase Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)580
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework