Julkaise tuotteesi
Base cabinet for pots with two grid shelves 500mm

Base cabinet for pots with two grid shelves 500mm

Base cabinet for pots with two grid shelves 500mm

Tekniset tiedot
  • 100550 Base cabinet for pots with two grid shelves 500mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBase-cabinet-for-pots-with-two-grid-shelves-500mm
  • TuoteperheVedum
  • TuoteryhmäBase Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)580
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework