Julkaise tuotteesi
Base cabinet for pots with two grid shelves 600mm

Base cabinet for pots with two grid shelves 600mm

Base cabinet for pots with two grid shelves 600mm

Tekniset tiedot
  • 100560 Base cabinet for pots with two grid shelves 600mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBase-cabinet-for-pots-with-two-grid-shelves-600mm
  • TuoteperheVedum
  • TuoteryhmäBase Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)580
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework

Alueellinen saatavuus

Eurooppa