Julkaise tuotteesi
High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

Tekniset tiedot
  • 2610860N High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm, single finish

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCabinet-for-oven-microvawe-with-two-full-drawers
  • TuoteperheVedum
  • TuoteryhmäHigh Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2100
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)580
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework