Julkaise tuotteesi
High cabinet height 2100mm with internal drawer and bottom protection 600mm

High cabinet height 2100mm with internal drawer and bottom protection 600mm

High cabinet height 2100mm with internal drawer and bottom protection 600mm

Tekniset tiedot
  • 2601660N High cabinet height 2100mm with internal drawer and bottom protection 600mm, single finish

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCleaning-cabinet-with-internal-drawer-and-aluminum-bottom-2100mm-600mm
  • TuoteperheVedum
  • TuoteryhmäHigh Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2100
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)580
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText