Julkaise tuotteesi
Wall cabinet height 850mm with two shelves height 770mm for fan two doors 600mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves height 770mm for fan two doors 600mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves height 770mm for fan two doors 600mm

Tekniset tiedot
  • 160860 Wall cabinet height 850mm with two shelves height 770mm for fan two doors 600mm, single finish

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFan-cabinet-with-two-shelves-height-770mm-600mm-front-68mm-double-doors
  • TuoteperheVedum
  • TuoteryhmäWall Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)770
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)302
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework