Julkaise tuotteesi
Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Mirror Cabinet Basic 600 mm. White cabinet with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

Tekniset tiedot
  • 5250506000 Mirror Cabinet Basic 600 mm. White cabinet with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMirror-Cabinet-Basic-600-single-finish
  • TuoteperheVedum
  • TuoteryhmäMirror Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)640
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMirror Glass
  • Toissijainen materiaaliLastulevy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusKaluste
  • OmniClass-numero23-19 31 17 11
  • OmniClass-nimikeBathroom Units

Alueellinen saatavuus

Eurooppa