Julkaise tuotteesi
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish

    Mirror Cabinet Fryken 600, single finish

    Mirror Cabinet Fryken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Tekniset tiedot
    • 5256100U 5256170U 5256186U 5256190U 5256191U Mirror Cabinet Fryken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMirror-Cabinet-Fryken-600-single-finish
    • TuoteperheVedum
    • TuoteryhmäMirror Cabinet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)737
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMirror Glass
    • Toissijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusKaluste
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa