Julkaise tuotteesi
Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Tekniset tiedot
  • 52651001 52651002 52651901 52651902 Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMirror-Cabinet-Grann-600-single-finish
  • TuoteperheVedum
  • TuoteryhmäMirror Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMirror Glass
  • Toissijainen materiaaliLastulevy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusKaluste
  • OmniClass-numero23-19 31 17 11
  • OmniClass-nimikeBathroom Units

Alueellinen saatavuus

Eurooppa