Julkaise tuotteesi
High cabinet height 2100mm with five internal drawers 400mm

High cabinet height 2100mm with five internal drawers 400mm

High cabinet height 2100mm with five internal drawers 400mm

Tekniset tiedot
  • 2606840N High cabinet height 2100mm with five internal drawers 400mm, single finish

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePantry-cabinet-with-five-full-drawers-2100mm-400mm
  • TuoteperheVedum
  • TuoteryhmäHigh Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2100
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)580
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework