Julkaise tuotteesi
Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 600mm

Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 600mm

Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 600mm

Tekniset tiedot
  • 160160 Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 600mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWall-cabinet-height-850mm-with-three-shelves-and-two-doors-600mm
  • TuoteperheVedum
  • TuoteryhmäWall Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)302
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework