Julkaise tuotteesi
Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 400mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 400mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 400mm

Tekniset tiedot
  • 162040 Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 400mm, single finish

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWall-cabinet-with-two-glass-shelves-and-display-case-850mm-400mm
  • TuoteperheVedum
  • TuoteryhmäWall Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)302
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework