Julkaise tuotteesi
Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 600mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 600mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 600mm

Tekniset tiedot
  • 162060 Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 600mm, single finish

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWall-cabinet-with-two-glass-shelves-and-display-case-850mm-600mm
  • TuoteperheVedum
  • TuoteryhmäWall Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)302
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText