Julkaise tuotteesi
Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm

Tekniset tiedot
  • 162180 Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm, single finish

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWall-cabinet-with-two-glass-shelves-and-display-doors-850mm-800mm
  • TuoteperheVedum
  • TuoteryhmäWall Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)302
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework