Julkaise tuotteesi
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
    VEKA

    Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD

    4.5 / 5 tähteä4.5(17 arvostelua)

    SOFTLINE 82 satisfies the most demanding safety, insulation and functional requirements. Its thermally enhanced profile geometry makes it extremely effective as a heat barrier. Add to that the proven VEKA build quality with wall thicknesses conforming to RAL Class A, and you have all the stability and innovation you need – making SOFTLINE 82 ideal for creating large, floor-to-ceiling solutions that meet the highest structural demands.

    Tags: 
    Fenster, Kippfenster, PVC, PVCFenster, PVC-Fenster, PVC Fenster, DK-Fenster, DK Fenster, Dreh Kipp Fenster, Dreh Kippfenster, Dreh-Kipp-Fenster, Glas, Profilsystem, Profilsysteme, VEKA, Softline, Softline 82 MD, Window, Tilt window, Tilt&Turn Window, Tilt and Turn Window, PVC Window

    Tekniset tiedot

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteveka-tilt-and-turn-window
    • TuoteperheVEKA Softline 82 MD
    • TuoteryhmäTilt and Turn Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Tilt and Turn Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_92
    • Uniclass 2015 -kuvausUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows