Julkaise tuotteesi
VEKA Matrix 70 Double Doorset
VEKA Matrix 70 Double Doorset
    VEKA

    VEKA Matrix 70 Double Doorset

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
    Double doors suit many different house styles & can be personalised with different glazing options for a different look & feel dependent on property style. Features include five chambers for additional strength & rigidity and improved thermal performance.
    Tekniset tiedot
    • Maximum sash size 1122mm x 2122mm (w x h) M70 chamfered system A wide range of compatible hardware and furniture options available Alternative beads available in sloped or sculptured designs Glazing beads available with co-extruded PVC nitrile gaskets An ideal window for all applications, available in a full range of styles and sizes Five chambered profile Available in white, wood grain and coloured finishes PVC and aluminium low threshold options
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVEKA_M70_Double_Doorset_001
    • TuoteperheM70 Doors
    • TuoteryhmäDoors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Lasitetut
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 15 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlastic Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors