Julkaise tuotteesi
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
    VELFAC

    VELFAC Aluminium door - Revit family

    4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)

    The VELFAC Aluminium door is an aluminium entrance door for commercial construction.

    VELFAC Aluminium doors are designed for installation where reliability, stability and strength of the door are vital.

    Typical situations include the main entrance, side entrance or restricted entrance to commercial, residential or public buildings.

    VELFAC Aluminium doors can be coupled with VELFAC window systems to create glazed entrance screens for receptions or atria.

    Tekniset tiedot
      • Inward or outward opening glazed door made of aluminium profiles
      • SBD accredited
      • A wide range of ironmongery to fulfil the requirements for almost any purpose
      • Glazing options: 48mm triple or 24mm double glazing
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevelfac-aluminium-door-revit-family
    • TuoteperheVELFAC Aluminium Door
    • TuoteryhmäDoors for commercial projects
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2022-09-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_23_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAluminium door frames

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa