Julkaise tuotteesi
CSP flat roof window for fire ventilation
CSP flat roof window for fire ventilation
    VELUX HU
    Arkistoitu

    CSP flat roof window for fire ventilation

    Product availability: Hungary VELUX CSP flat roof window, for roof pitches between 0° and 15°. CSP is a fire ventilation flat roof window with an opening of 500 mm. The frame and the sash are made of white PVC and dome ISD is made of transparent plastic. Frame, sash and dome are therefore maintenance-free. Flat Roof Windows are as energy efficient as any other VELUX windows, and boast excellent insulation values. Adding natural light can have a positive impact on the value and feel of your home, so by combining these windows together you can create a dramatic visual impact which will transform your home with daylight alone.
    Tekniset tiedot
    • Product availability: Hungary
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecsp
    • TuoteperheFelülvilágító lapostetőbe
    • TuoteryhmäCSP
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-10-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kattoikkuna
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiSkylights
    • UNSPSC-koodi301718
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Windows and Skylights
    • OmniClass-numero23-17 17 00
    • OmniClass-nimikeSkylights
    • CSI UniFormat II -koodiB3020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Openings