Julkaise tuotteesi
CSJ -SMOKE EXHAUST
CSJ -SMOKE EXHAUST

    CSJ -SMOKE EXHAUST

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)

    This product is subject to regional limitation.

    CSJ 1210 is a smoke exhaust flat roof window flat roof window with an 2-layer or 3-layer ISJ dome top unit. The window is for installation into flat roofs between 0-15°. The frame and sash of the VELUX dome is made of white PVC and while the dome is acrylic and needs top unit to complete the installation. The motor comes in separate packaging and must be fitted to the sash and frame. Subsequently the motor must be connected to smoke ventilation control unit (24 V) before it becomes operational.  

    CSJ staircase smoke exhaust dome is a simple smoke exhaust solution only for staircases and can also be opened to let in fresh air for comfort ventilation. The dome is available in height 30 cm.


    Sizes :Structural openings W x H : mm
    1201201200 x 1200
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCSJ
    • TuoteperheFlatroof windows
    • TuoteryhmäDome roof windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kattoikkuna
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Windows and Skylights
    • OmniClass-numero23-17 13 23
    • OmniClass-nimikeRoof Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB3020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Openings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa