VELUX 2in1 solar roof window GGLS is solar-powered and centre-pivoted.
Features:
| Window Sizes : | External frame W X H : mm | Effective daylight area : m² | Geometric free area (manual operation) :m² | Geometric free area (remote operation) :m² |
| FFK06 | 1270 X 1178 | 0.94 | 0.54 | 0.24 |
| FFK08 | 1270 X 1398 | 1.16 | 0.66 | 0.24 |
| FMK06 | 1390 X 1178 | 1.06 | 0.54 | 0.24 |
| FMK08 | 1390 X 1398 | 1.30 | 0.66 | 0.24 |
| FPK06 | 1552 x 1178 | 1.22 | 0.54 | 0.24 |
| FPK08 | 1552 x 1398 | 1.50 | 0.66 | 0.24 |
| MMK06 | 1510 x 1178 | 1.18 | 0.66 | 0.28 |
MMK08 | 1510 x 1398 | 1.44 | 0.81 | 0.28 |
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Aasia |
|---|---|
Alankomaat | Turkki |
Albania | |
Belgia | |
Bosnia ja Hertsegovina | |
Espanja | |
Italia | |
Kroatia | |
Norja | |
Portugali | |
Puola | |
Ranska | |
Romania | |
Ruotsi | |
Slovakia | |
Slovenia | |
Sveitsi | |
Tanska | |
Tsekin tasavalta | |
Ukraina | |
Yhdistynyt kuningaskunta |