VELUX, roof window GPL is top-hung.
Features:
| Window Sizes : |
External frame W x H mm: |
Effective daylight areas: m² |
Geometric free area: m² |
| CK04 | 550 x 978 | 0.29 | 0.39 |
| CK06 | 550 x 1178 | 0.37 | 0.48 |
| FK06 | 660 x 1178 | 0.47 | 0.60 |
| FK08 | 660 x 1398 | 0.58 | 0.72 |
| MK04 | 780 x 978 | 0.47 | 0.58 |
| MK06 | 780 x 1178 | 0.59 | 0.72 |
| MK08 | 780 x 1398 | 0.72 | 0.87 |
| MK10 | 780 x 1600 | 0.85 | 1.01 |
| PK06 | 942 x 1178 | 0.75 | 0.89 |
| PK08 | 942 x 1398 | 0.92 | 1.08 |
| PK10 | 942 x 1600 | 1.07 | 1.25 |
| SK06 | 1140 x 1178 | 0.95 | 1.09 |
| SK08 | 1140 x 1398 | 1.16 | 1.32 |
| SK10 | 1140 x 1600 | 1.35 | 1.54 |
| UK08 | 1340 x 1398 | 1.40 | 1.58 |
VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights top hung TOPHUNG BOTTOM OPERATED bottomoperated
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Pohjois-Amerikka | Aasia | Oseania |
|---|---|---|---|
Alankomaat | Kanada | Kiina | Uusi-Seelanti |
Belgia | Yhdysvallat | Turkki | |
Bosnia ja Hertsegovina | |||
Bulgaria | |||
Espanja | |||
Italia | |||
Itävalta | |||
Kroatia | |||
Latvia | |||
Liettua | |||
Norja | |||
Portugali | |||
Puola | |||
Ranska | |||
Romania | |||
Ruotsi | |||
Saksa | |||
Serbia | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Suomi | |||
Sveitsi | |||
Tanska | |||
Tsekin tasavalta | |||
Ukraina | |||
Unkari | |||
Valko-Venäjä | |||
Viro | |||
Yhdistynyt kuningaskunta |