Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Side-hung Cold-room roof window - VLT 0---

Yksilöity viite: VLT-SH
Brändi: VELUX roof windows
Tuoteperhe: roof windows
Tuoteryhmä: Special function roof windows
Julkaisupäivä: 2019-08-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
VLT 1000 side-hung roof window is specially designed for non-insulated, uninhabited attics. The roof window is operated with a peg stay in the side sash (90°) with three ventilation positions.
The frame is made of pinewood; the exterior frame is metal-clad and therefore maintenance-free. The sash is made of aluminium. The roof window is equipped with insulating glass units

VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights

Ug =3,0 W/m²K

024/033 roofpitch 20°-45°, 025/029/034  roofpitch 20°-60° 


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Ikkunat - Kattoikkuna
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Roofing accessories
UNSPSC-koodi: 301516
Uniclass 1.4 Koodi: JL11
Uniclass 1.4 Kuvaus: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-72
Uniclass 2.0 Kuvaus: Roof Window Units
NBS Reference Koodi: 59-72
NBS Reference Kuvaus: Roof Window Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 62 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Unit Skylights
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
3-Part Specifications

3-Part Specification

3-Part Specification

3-Part Specifications for Construction Documents

Nimi Arvo
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/Profile/Velux_America_LLC/63196

BIMobject®